-
Type of accessory/spare part
-
Material
-
Voltage type for actuating
-
Voltage type for actuating
-
Voltage type for actuating
-
Suitable for emergency stop
-
Suitable for emergency stop
-
Mounting method
-
Number of poles
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Connection type

Contact inverseur ou signal défaut pour DPX250 et DPX-IS - 3A 240V~

Déclencheur à émission de courant pour DPX250 et DPX-IS avec tension de la bobine 24V~ et 24V=

Déclencheur à émission de courant pour DPX250 et DPX-IS avec tension de la bobine 48V~ et 48V=

Déclencheur à émission de courant pour DPX250 et DPX-IS avec tension de la bobine 230V~ et 230V=

Déclencheur à minimum de tension pour DPX-IS630 et DPX-IS250Avec tension de la bobine 24V~

Déclencheur à minimum de tension pour DPX-IS630 et DPX-IS250Avec tension de la bobine 48V=

Déclencheur à minimum de tension pour DPX-IS630 et DPX-IS250Avec tension de la bobine 230V~

Déclencheur à minimum de tension retardé 800 ms pour DPX-IS630 et DPX-IS250

Déclencheur à minimum de tension pour DPX250 et DPX-IS1600 avec tension de la bobine 24V~

Déclencheur à minimum de tension pour DPX250 et DPX-IS1600 avec tension de la bobine 48V=

Déclencheur à minimum de tension pour DPX250 et DPX-IS1600 avec tension de la bobine 230V~

Déclencheur à minimum de tension retardé 800 ms pour DPX250 et DPX-IS1600

Adaptateur pour montage des DPX-IS250 sur rail XL³ référence 020601 ou 020651

Jeu de 2 cache-bornes pour DPX-IS250

Jeu de 4 bornes de raccordement DPX-IS250 pour câble nu sans cosse 185mm² souple ou 150mm² rigide maxi

Jeu de prises arrière amont et aval pour DPX-IS250 3P

Jeu de prises arrière amont et aval pour DPX-IS250 4P

Commande déportée standard pour DPX-IS1600

Commande déportée d'urgence pour DPX-IS1600

Commande rotative déportée sur porte IP55 pour DPX-IS630 et DPX-IS250