-
Number of units
-
Number of units
-
Nominal current
-
Nominal current
-
Nominal current
-
Nominal current
-
Clamps
-
Model
-
Model
-
Model
-
Connection system
-
Model
-
Model
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Number of modules (module system)
-
Number of modules (module system)
-
Number of modules (module system)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour

Prise de courant étanche 2P+T 20A à fixer sur boîte Ø67mm ou cadre saillie Plexo complet IP44 encastré - gris

Prise de courant étanche 3P+T 20A à fixer sur boîte Ø67mm ou cadre saillie Plexo complet IP44 encastré - gris

Prise de courant étanche 3P+N+T 20A à fixer sur boîte Ø67mm ou cadre saillie Plexo complet IP44 encastré - gris

Prise étanche 2P+T 32A Plexo complet IP44 saillie - gris

Prise étanche 3P+T 32A Plexo complet IP44 saillie - gris

Prise étanche 3P+T+N 32A Plexo complet IP44 saillie - gris

Prise de courant 2P+T étanche Plexo 16A 250V IP55 IK08 avec enjoliveur finition gris

Prise de courant 2P+T à détrompage étanche Plexo 16A 250V IP55 IK08 avec enjoliveur finition gris

Prise de courant 2P+T étanche Plexo 16A 250V IP55 IK08 avec enjoliveur finition blanc

Prise de courant 2P+T étanche Plexo 16A 250V IP55 IK08 livrée complète pour fixation saillie - gris

Prise de courant 2P+T étanche Plexo 16A 250V IP55 IK08 livrée complète pour fixation en encastré - gris