Categories
FILTERS
Clear all
Τεχνικά χαρακτηριστικά
-
Nominal voltage
-
Assembly arrangement
-
Mounting method
-
Lamp holder
-
Colour light source
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Colour

LEGRAND
Soliroc™
REF. 077867
Eclairage de circulation Soliroc IK10 IP55
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

LEGRAND
Soliroc™
REF. 077868
Signalétique lumineuse 230V~ Soliroc IK10 IP55
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

LEGRAND
Soliroc™
REF. 077880
Adaptateur avec volet Soliroc IP55 IK10 pour mécanismes Mosaic 2 modules
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

LEGRAND
Soliroc™
REF. 077881
Adaptateur sans volet Soliroc IP2x pour mécanismes Mosaic 2 modules
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

LEGRAND
Soliroc™
REF. 077883
Accessoire de scellement pour plaques Soliroc
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό