-
Number of units
-
Constant light control
-
Constant light control
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
Colour
-
Operating method

Détecteur de mouvement à faible encombrement pour détection présence et activation des fonctions dans la chambre d'hôtel

Détecteur de mouvement autonome ECO2 3 fils avec neutre pour fixation au plafond dans petit local

Détecteur de présence autonome ECO2 3 fils avec neutre IP20 avec bornes automatiques pour fixation plafond

Détecteur de mouvement autonome ECO2 3 fils avec neutre pour fixation plafond avec portée Ø8m

Détecteur de mouvement autonome ECO2 3 fils avec neutre IP41 pour fixation plafond avec portée 2x12m

Cadre pour fixation des détecteurs de mouvements faux plafond en saillie

Détecteur de mouvement ECO1 3 fils IP55 avec neutre complet saillie blanc

Détecteur de présence BUS KNX spécial espace de travail à détection infrarouge ou ultrasonic pour fixation au plafond

Détecteur de mouvement BUS KNX spécial couloir IP20 pour fixation plafond avec portée latérale 2x12m

Détecteur de mouvement BUS KNX spécial parkings extérieurs et caves IP55 pour fixation mur ou plafond saillie

Détecteur de présence BUS KNX spécial espace de travail à détection infrarouge pour fixation au plafond

Détecteur de mouvement autonome ECO2 3 fils avec neutre IP55 avec tête orientable pour fixation en saillie

Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP41 pour fixation au plafond dans emballage traditionnel

Détecteur de mouvement ECO1 3 fils avec neutre IP42 pour fixation au mur en saillie dans emballage traditionnel

Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP55 pour fixation en saillie dans emballage traditionnel

Détecteur de mouvement infrarouge pour fixation plafond - 360° sur 8 m

Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP42 pour fixation au mur en saillie

Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP55 pour fixation au mur ou au plafond en saillie

Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP20 pour fixation au plafond en saillie

Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP20 pour fixation au plafond en saillie

Détecteur de mouvement autonome ECO2 pilotage DALI IP40 pour fixation plafond encastré ou saillie

Détecteur de mouvement autonome ECO2 3 fils avec neutre IP40 pour fixation plafond encastré ou saillie