-
Rated current
-
Number of poles (total)
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Connection type
-
Connection type
-
Connection type
-
Connection type
-
Connection type
-
Connection type
-
Connection type

Extendeur audio et vidéo HDMI pour liaison de terminaux HDMI distants jusqu'à 57m

Prise de courant étanche 2P+T 20A à fixer sur boîte Ø67mm ou cadre saillie Plexo complet IP44 encastré - gris

Prise de courant étanche 3P+T 20A à fixer sur boîte Ø67mm ou cadre saillie Plexo complet IP44 encastré - gris

Prise de courant étanche 3P+N+T 20A à fixer sur boîte Ø67mm ou cadre saillie Plexo complet IP44 encastré - gris

Prise étanche 2P+T 32A Plexo complet IP44 saillie - gris

Prise étanche 3P+T 32A Plexo complet IP44 saillie - gris

Prise étanche 3P+T+N 32A Plexo complet IP44 saillie - gris

Prise de courant 2P+T étanche Plexo 16A 250V IP55 IK08 avec enjoliveur finition gris

Prise de courant 2P+T à détrompage étanche Plexo 16A 250V IP55 IK08 avec enjoliveur finition gris

Prise informatique RJ45 catégorie 6A STP étanche à volet Plexo IP55 avec enjoliveur finition gris

Prise informatique RJ45 catégorie 6 FTP étanche à volet Plexo IP55 avec enjoliveur finition gris

Prise de courant 2P+T étanche Plexo 16A 250V IP55 IK08 avec enjoliveur finition blanc