
LCS²
LEGRAND
REF. 033155
EAN.
3245060331559
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Model | Bus (jack) |
---|---|
Type of connector | RJ45 8(8) |
Screened | No |
Category | 6A (TIA) |
Connection type | Other |
Special tool necessary | No |
Suitable for round cable | Yes |
Suitable for flat cable | No |
Suitable for solid conductors | Yes |
---|---|
Colour | Colourless |
AWG-range | 22-26 |
Width | 19.1 mm |
Height | 26.5 mm |
Depth | 30.1 mm |
Terminal marking indication | Yes |
2 documents
Navodila za uporabo
Tehnični list
1 document
Stran v katalogu
2 documents
Ooljevarstveni profil
Ooljevarstveni profil
SELECT AN ACTION