
LCS³
LEGRAND
REF. 051500
EAN.
3245060515003
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Cable type | U/UTP |
---|---|
Category | 5E |
Length | 8 m |
Type of connector connection 1 | RJ45 8(8) |
Type of connector connection 2 | RJ45 8(8) |
Colour outer sheath | Grey |
Anti-kink sleeve | Moulded-on |
Locking lever | Yes |
Colour anti-kink sleeve | Grey |
---|---|
Fire retardant version | Yes |
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 | No |
Cable construction | 1x4 |
AWG-size | 24 |
Pin assignment | 1:1 |
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 | No |
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 | No |
2 documents
Tehnični list
Tehnični list
1 document
Stran v katalogu
2 documents
Ooljevarstveni profil
Ooljevarstveni profil
SELECT AN ACTION