
LEGRAND
REF. 636108
EAN.
3245066361086
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Material | Polyvinyl chloride (PVC) |
---|---|
Height | 80 mm |
Width | 40 mm |
Length | 2000 mm |
Distance of slots | 6.5 mm |
Slit width | 6 mm |
Type of side wall | Hole-/slot punching |
Halogen free | No |
Self-extinguishing | Yes |
---|---|
Flexible | No |
Usable cross section | 2717 mm² |
Type of fastening | Bottom perforation |
With cover | Yes |
Colour | Grey |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
1 document
Stran v katalogu
3 documents
Pogodba
UL recogn-E212478
(0.09 Mo)
Ooljevarstveni profil
Pogodba
NF Conduits-641237C
(0.18 Mo)
SELECT AN ACTION