
Convertisseur IP- RS485 et Ethernet 90V~ à 260V~ - 3 modules
EMDX³
LEGRAND
Convertisseur IP- RS485 et Ethernet 90V~ à 260V~ - 3 modules
REF. 004689
EAN.
3245060046897
Interface de communication pour tous produits avec connexion RS485 devant se raccorder au réseau IP
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequency) | No |
Bus system radio frequency | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequency bidirectional | No |
Model | Telecommunications interface |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 3 |
Number of channels | 1 |
Max. number of devices per channel | 32 |
Demounting protection | No |
With LED indication | Yes |
---|---|
Updateable | Yes |
Operating voltage | 230-230 V |
Voltage type | AC |
Power consumption | 2.94 W |
Protocol | TCP/IP |
Provider dependent | No |
Visualization | Yes |
Web-Server | Yes |
Radio interface | No |
IR interface | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
5 documents
Tehnični priročnik
Navodila za uporabo
Tehnični priročnik
Tehnični priročnik
Tehnični priročnik
1 document
Stran v katalogu
1 document
Programska oprema
SELECT AN ACTION