
Indicateur de signal extérieur de chambre d'hôtel Living Now avec voyant vert et rouge - 1 module
Living Now
BTICINO
Indicateur de signal extérieur de chambre d'hôtel Living Now avec voyant vert et rouge - 1 module
REF. BT-K4373
EAN.
8005543618554
Living Now, signal visuel luminueux à installer à l’extérieur de la chambre pouvant indiquer « Ne pas déranger » et « Faire la chambre », avec deux LED intégrées (verte et rouge)
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Number of modules (module system) | 1 |
Lamp holder | None |
With light source | Yes |
Lamp type | LED not exchangeable |
With flashlight | No |
With fixed symbol/imprint | No |
With exchangeable symbol | No |
Application as button | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 7015 |
Transparent | No |
Colour light source | Red/green |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
---|---|
Nominal voltage | 230 V |
Max. lamp power | 5 W |
Device width | 22 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 41.5 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Built-in depth | 34 mm |
degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Mandatory neutral | Yes |
Terminal marking indication | No |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Screwed terminal |
Cable nature for connection | Flexible |
Cable section | 1.5-2.5 mm² |
Label space/information surface | No |
1 document
Tehnični list
1 document
Stran v katalogu
2 documents
BIM datoteka
BIM datoteka
SELECT AN ACTION