
Module de mesure pour hautes intensités + tores ouverts EMS CX³ jusqu'à 1600A - 1 module
EMS CX³
LEGRAND
Module de mesure pour hautes intensités + tores ouverts EMS CX³ jusqu'à 1600A - 1 module
REF. 414924
EAN.
3414971437722
EMS CX³ (Energy Management System) est un système complet de gestion de l’énergie dans les tableaux divisionnaires ou TGBT neufs ou existants : la solution idéale pour maîtriser toute son installation électrique
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequency) | No |
Bus system radio frequency | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequency bidirectional | No |
Model | Direct/transformer |
Connection type | Direct , Cable |
Reactive power | Yes |
S0 impulse interface | None |
Tariff switch | No |
Accuracy class | 1 |
Width | 17.8 mm |
Height | 95.5 mm |
Depth | 67.6 mm |
degree of impact strength (IK) | Other |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP40 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Voltage type | DC |
Nominal voltage | 10.8-13.2 V |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Terminals capacity | 0.5-2.5 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Fitted with USB plug | No |
Mounting method | DIN rail |
Addressable | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | No |
9 documents
Tehnični list
Tehnični list
Tehnični priročnik
Navodila za uporabo
Tehnični list
Tehnični priročnik
Tehnični priročnik
Tehnični list
Tehnični priročnik
1 document
Stran v katalogu
1 document
Programska oprema
SELECT AN ACTION