
Rivet plastique renforcé Ø6mm pour perçage Ø6,5mm
LEGRAND
Rivet plastique renforcé Ø6mm pour perçage Ø6,5mm
REF. 036644
EAN.
3245060366445
Accessoire de fixation
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Model | Percussion rivet |
---|---|
Hole diameter | 6 mm |
Clamping range | 6-6.5 mm |
Dismantling possible | Yes |
---|---|
Colour | White |
6 documents
Tehnična stran v katalogu
Tehnična stran v katalogu
Stran v katalogu
Stran v katalogu
Stran v katalogu
Stran v katalogu
SELECT AN ACTION