-
Assembly arrangement
-
Nominal voltage
-
Nominal voltage
-
Nominal voltage
-
Assembly arrangement
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Nominal voltage
-
Nominal voltage
-
Assembly arrangement
-
Loudness
-
Release characteristic
-
Clamps
-
With light source
-
Wireless
-
Number of poles (total)
-
Rated current
-
Rated current
-
Operating voltage
-
Number of protected poles
-
Utilization
-
Model
-
Connection system
-
Connection system
-
Monitoring window/light outlet
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
With movement sensor
-
Mounting method
-
Lamp holder
-
Built-in battery
-
Lamp holder
-
Colour light source
-
Colour light source
-
Colour light source
-
Colour light source
-
Colour light source
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Colour temperature
-
Supplied remote control
-
Housing colour
-
Housing colour
-
Max. system power
-
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1
-
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1
-
Built-in height/depth
-
Built-in height/depth
-
Built-in height/depth
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Antimicrobial treatment
-
Antimicrobial treatment
-
Connection type
-
Connection type
-
Connection type
-
With socket outlet
-
Connected object

Commande BUS pour indicateur hotel Céliane à équiper d'enjoliveur Ne pas déranger et Faire la chambre

Coup de poing d'urgence poussoir à impulsion arrêt étanche Plexo IP55 avec enjoliveur jaune et bouton rouge

Coup de poing d'urgence poussoir déverrouillage à clé étanche Plexo IP55 avec enjoliveur jaune et bouton rouge

Coup de poing d'urgence poussoir déverrouillage 1/4 tour étanche Plexo IP55 avec enjoliveur jaune et bouton rouge

Relai unipolaire Mosaic 2 modules - blanc

Module anti-arrachement Mosaic 1 module pour cordons Ø4 à Ø8mm - blanc antimicrobien

Disjoncteur magnétothermique Uni+Neutre 230V~ 10A Mosaic 2 modules - blanc

Disjoncteur magnétothermique Uni+Neutre 230V~ 16A Mosaic 2 modules - blanc

Parasurtenseur 16A 250V~ Mosaic 2 modules - blanc

Module de rechange pour parasurtenseur Mosaic référence 077540

Sortie de fil Ø8mm Mosaic 1 module - blanc

Dérivateur 20A Mosaic 2 modules avec 3 bornes pour faciliter la dérivation - blanc

Alimentation mobile 25W pour chargeur sans fils - induction 15W pour mobilier

Alimentation mobile supplémentaire 100W à câbler pour chargeurs sans fils à induction avec 4 cordons RJ45

Prêt à poser prise sans fils induction 15W à intégrer dans mobilier Ø80mm IP44 IK08 - couleur alu

prise sans fils - induction 15W à composer Ø80mm pour mobilier IP44 IK08 - aluminium

prise sans fils - induction 15W à composer Ø80mm pour mobilier IP44 IK08 - blanc

prise sans fils - induction 15W à composer Ø80mm pour mobilier IP44 IK08 - noir

prise sans fils induction 10W semi encastré pour espace public IP66 IK08 - couleur alu

Eclairage de circulation Soliroc IK10 IP55

Voyant antimicrobien simple 230V 1W Mosaic 1 module avec 4 étiquettes de couleur

Voyant antimicrobien double 230V 1W Mosaic 1 module avec 4 étiquettes de couleur

Hublot de balisage Mosaic 2 modules pour balisage de plinthe - blanc

Voyant de balisage autonome Mosaic 2 modules - blanc