-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Method of operation
-
Method of operation
-
Method of operation
-
Method of operation
-
Model
-
Model
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Number of rockers
-
Number of rockers
-
With lighting
-
With lighting
-
Number of poles
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Number of modules (module system)
-
Wiring system
-
Wiring system
-
Wiring system
-
Wiring system
-
Colour
-
Colour
-
Colour

Interrupteur temporisé lumineux sans Neutre étanche Plexo 230V 50Hz à 60Hz IP55 IK05 avec enjoliveur finition gris

Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 avec enjoliveur finition gris

Interrupteur ou va-et-vient témoin avec voyant étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 avec enjoliveur finition gris

Interrupteur ou va-et-vient lumineux avec voyant étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 avec enjoliveur finition gris

Commande double étanche pour réaliser 3 fonctions Plexo IP55 IK08 avec enjoliveur finition gris

Interrupteur bipolaire étanche Plexo 10AX 250V IP55 IK08 avec enjoliveur gris

Interrupteur à clé Ronis n°455 2 positions avec marquage O I étanche Plexo 3A 250V avec enjoliveur gris

Interrupteur à clé Ronis n°455 3 positions avec marquage I O II étanche Plexo 3A 250V avec enjoliveur gris

Interrupteur temporisé lumineux sans Neutre étanche Plexo 230V 50Hz à 60Hz IP55 IK05 avec enjoliveur finition blanc

Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 avec enjoliveur finition blanc

Interrupteur ou va-et-vient témoin avec voyant étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 avec enjoliveur finition blanc

Interrupteur ou va-et-vient lumineux avec voyant étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 avec enjoliveur finition blanc

Commande double étanche pour réaliser 3 fonctions Plexo IP55 IK08 avec enjoliveur finition blanc

Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 livré complet pour fixation saillie - gris

Interrupteur ou va-et-vient témoin avec voyant étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 livré complet fixation saillie - gris

Interrupteur ou va-et-vient lumineux avec voyant étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 complet fixation saillie - gris

Commande double étanche pour réaliser 3 fonctions Plexo IP55 IK08 livrée complète pour fixation saillie - gris

Interrupteur ou va-et-vient témoin avec voyant étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 complet fixation saillie - anthracite

Interrupteur ou va-et-vient lumineux avec voyant étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 complet fixation saillie - anthracite